232/530CAME4C4

Spherical Roller Bearings
Hình ảnh hiển thị là hình ảnh minh họa. Thiết kế và thông số kỹ thuật có thể khác so với sản phẩm thực tế.
Tap the image to enlarge it.
Đơn vị hiển thị

Số bộ phận

232/530CAME4C4

Kích thước ranh giới

d 530 mm Đường kính lỗ
D 980 mm Đường kính ngoài
B 355 mm Chiều dày
r (min.) 9.5 mm Kích thước vát

Xếp hạng tải cơ bản

Cr 10100000 N Tải trọng động cơ bản
C0r 18800000 N Tải trọng tĩnh cơ bản

Tốc độ

Tốc độ nhiệt (Bể dầu) 260 min-1 Bôi trơn bể dầu tùy theo các điểu kiện nêu trong ISO 15312
Mỡ 240 min-1 Bôi trơn bằng mỡ
Dầu (Bể dầu) 300 min-1 Bôi trơn bằng bể dầu

Kích thước trụ cầu và phi lê

da (min.) 574 mm Đường kính của vai trục
Da (min.) 824 mm Đường kính của vai vòng đệm lót
Da (max.) 936 mm Đường kính của vai ổ
ra (max.) 8 mm Bán kính góc vát của trục hoặc ổ

Các yếu tố tính toán

e 0.38 Hằng số
Y2 2.7 Hệ số tải dọc trục
Y3 1.8 Hệ số tải dọc trục
Y0 1.7 Hệ số tải dọc trục

Khối

(xấp xỉ) 1170 kg
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
232/530CAME4 530 980 355 10100000 18800000 P0 260 240 300 1170
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
Các kiểu sản phẩm 232/530CAME4