232/500CAMKE4C4

Spherical Roller Bearings
Hình ảnh hiển thị là hình ảnh minh họa. Thiết kế và thông số kỹ thuật có thể khác so với sản phẩm thực tế.
Tap the image to enlarge it.
Đơn vị hiển thị

Số bộ phận

232/500CAMKE4C4

Kích thước ranh giới

d 500 mm Đường kính lỗ
D 920 mm Đường kính ngoài
B 336 mm Chiều dày
r (min.) 7.5 mm Kích thước vát

Xếp hạng tải cơ bản

Cr 9000000 N Tải trọng động cơ bản
C0r 16600000 N Tải trọng tĩnh cơ bản

Tốc độ

Tốc độ nhiệt (Bể dầu) 280 min-1 Bôi trơn bể dầu tùy theo các điểu kiện nêu trong ISO 15312
Mỡ 260 min-1 Bôi trơn bằng mỡ
Dầu (Bể dầu) 320 min-1 Bôi trơn bằng bể dầu

Kích thước trụ cầu và phi lê

da (min.) 536 mm Đường kính của vai trục
Da (min.) 773 mm Đường kính của vai vòng đệm lót
Da (max.) 884 mm Đường kính của vai ổ
ra (max.) 6 mm Bán kính góc vát của trục hoặc ổ

Các yếu tố tính toán

e 0.38 Hằng số
Y2 2.7 Hệ số tải dọc trục
Y3 1.8 Hệ số tải dọc trục
Y0 1.8 Hệ số tải dọc trục

Khối

(xấp xỉ) 969 kg

Sản phẩm liên quan

Măng xông H32/500 Măng xông
Măng xông côn rút AHX32/500 Măng xông côn rút
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
232/500CAMKE4 500 920 336 9000000 16600000 P0 280 260 320 969
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
Các kiểu sản phẩm 232/500CAMKE4