23196CAMKE4C5

Spherical Roller Bearings
Hình ảnh hiển thị là hình ảnh minh họa. Thiết kế và thông số kỹ thuật có thể khác so với sản phẩm thực tế.
Tap the image to enlarge it.
Đơn vị hiển thị

Số bộ phận

23196CAMKE4C5

Kích thước ranh giới

d 480 mm Đường kính lỗ
D 790 mm Đường kính ngoài
B 248 mm Chiều dày
r (min.) 7.5 mm Kích thước vát

Xếp hạng tải cơ bản

Cr 6050000 N Tải trọng động cơ bản
C0r 11700000 N Tải trọng tĩnh cơ bản

Tốc độ

Tốc độ nhiệt (Bể dầu) 400 min-1 Bôi trơn bể dầu tùy theo các điểu kiện nêu trong ISO 15312
Mỡ 300 min-1 Bôi trơn bằng mỡ
Dầu (Bể dầu) 380 min-1 Bôi trơn bằng bể dầu

Kích thước trụ cầu và phi lê

da (min.) 516 mm Đường kính của vai trục
Da (min.) 688 mm Đường kính của vai vòng đệm lót
Da (max.) 754 mm Đường kính của vai ổ
ra (max.) 6 mm Bán kính góc vát của trục hoặc ổ

Các yếu tố tính toán

e 0.31 Hằng số
Y2 3.3 Hệ số tải dọc trục
Y3 2.2 Hệ số tải dọc trục
Y0 2.2 Hệ số tải dọc trục

Khối

(xấp xỉ) 475 kg

Sản phẩm liên quan

Măng xông H3196 Măng xông
Măng xông côn rút AHX3196 Măng xông côn rút

Properties

Thiết kế K: Lỗ côn
Vòng cách M: Vòng cách bằng đồng máy
Khe hở hướng kính C5
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
23196CAMKE4 480 790 248 6050000 11700000 P0 400 300 380 475
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
Các kiểu sản phẩm 23196CAMKE4