23184CAME4C5

Spherical Roller Bearings
Hình ảnh hiển thị là hình ảnh minh họa. Thiết kế và thông số kỹ thuật có thể khác so với sản phẩm thực tế.
Tap the image to enlarge it.
Đơn vị hiển thị

Số bộ phận

23184CAME4C5

Kích thước ranh giới

d 420 mm Đường kính lỗ
D 700 mm Đường kính ngoài
B 224 mm Chiều dày
r (min.) 6 mm Kích thước vát

Xếp hạng tải cơ bản

Cr 5000000 N Tải trọng động cơ bản
C0r 9400000 N Tải trọng tĩnh cơ bản

Tốc độ

Tốc độ nhiệt (Bể dầu) 480 min-1 Bôi trơn bể dầu tùy theo các điểu kiện nêu trong ISO 15312
Mỡ 340 min-1 Bôi trơn bằng mỡ
Dầu (Bể dầu) 450 min-1 Bôi trơn bằng bể dầu

Kích thước trụ cầu và phi lê

da (min.) 448 mm Đường kính của vai trục
Da (min.) 607 mm Đường kính của vai vòng đệm lót
Da (max.) 672 mm Đường kính của vai ổ
ra (max.) 5 mm Bán kính góc vát của trục hoặc ổ

Các yếu tố tính toán

e 0.31 Hằng số
Y2 3.3 Hệ số tải dọc trục
Y3 2.2 Hệ số tải dọc trục
Y0 2.2 Hệ số tải dọc trục

Khối

(xấp xỉ) 341 kg
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
23184CAME4 420 700 224 5000000 9400000 P0 480 340 450 341
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
Các kiểu sản phẩm 23184CAME4