23180CAMKE4C4

Spherical Roller Bearings
Hình ảnh hiển thị là hình ảnh minh họa. Thiết kế và thông số kỹ thuật có thể khác so với sản phẩm thực tế.
Tap the image to enlarge it.
Đơn vị hiển thị

Số bộ phận

23180CAMKE4C4

Kích thước ranh giới

d 400 mm Đường kính lỗ
D 650 mm Đường kính ngoài
B 200 mm Chiều dày
r (min.) 6 mm Kích thước vát

Xếp hạng tải cơ bản

Cr 4150000 N Tải trọng động cơ bản
C0r 7900000 N Tải trọng tĩnh cơ bản

Tốc độ

Tốc độ nhiệt (Bể dầu) 500 min-1 Bôi trơn bể dầu tùy theo các điểu kiện nêu trong ISO 15312
Mỡ 380 min-1 Bôi trơn bằng mỡ
Dầu (Bể dầu) 480 min-1 Bôi trơn bằng bể dầu

Kích thước trụ cầu và phi lê

da (min.) 428 mm Đường kính của vai trục
Da (min.) 569 mm Đường kính của vai vòng đệm lót
Da (max.) 622 mm Đường kính của vai ổ
ra (max.) 5 mm Bán kính góc vát của trục hoặc ổ

Các yếu tố tính toán

e 0.29 Hằng số
Y2 3.4 Hệ số tải dọc trục
Y3 2.3 Hệ số tải dọc trục
Y0 2.3 Hệ số tải dọc trục

Khối

(xấp xỉ) 257 kg

Sản phẩm liên quan

Măng xông H3180 Măng xông
Măng xông côn rút AH3180 Măng xông côn rút
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
23180CAMKE4 400 650 200 4150000 7900000 P0 500 380 480 257
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
Các kiểu sản phẩm 23180CAMKE4