23160CAMKE4C5

Spherical Roller Bearings
Hình ảnh hiển thị là hình ảnh minh họa. Thiết kế và thông số kỹ thuật có thể khác so với sản phẩm thực tế.
Tap the image to enlarge it.
Đơn vị hiển thị

Số bộ phận

23160CAMKE4C5

Kích thước ranh giới

d 300 mm Đường kính lỗ
D 500 mm Đường kính ngoài
B 160 mm Chiều dày
r (min.) 5 mm Kích thước vát

Xếp hạng tải cơ bản

Cr 3350000 N Tải trọng động cơ bản
C0r 4800000 N Tải trọng tĩnh cơ bản

Tốc độ

Tốc độ nhiệt (Bể dầu) 900 min-1 Bôi trơn bể dầu tùy theo các điểu kiện nêu trong ISO 15312
Cơ khí (dầu cưỡng bức tuần hoàn) 1400 min-1 Thiết kế và kiểm soát đúng bôi trơn bằng dầu cưỡng bức tuần hoàn
Mỡ 500 min-1 Bôi trơn bằng mỡ
Dầu (Bể dầu) 670 min-1 Bôi trơn bằng bể dầu

Kích thước trụ cầu và phi lê

da (min.) 322 mm Đường kính của vai trục
Da (min.) 433 mm Đường kính của vai vòng đệm lót
Da (max.) 478 mm Đường kính của vai ổ
ra (max.) 4 mm Bán kính góc vát của trục hoặc ổ

Các yếu tố tính toán

e 0.31 Hằng số
Y2 3.3 Hệ số tải dọc trục
Y3 2.2 Hệ số tải dọc trục
Y0 2.2 Hệ số tải dọc trục

Khối

(xấp xỉ) 125 kg

Sản phẩm liên quan

Măng xông H3160 Măng xông
Măng xông côn rút AH3160 Măng xông côn rút

Properties

Thiết kế K: Lỗ côn
Vòng cách M: Vòng cách bằng đồng máy
Khe hở hướng kính C5
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
23160CAMKE4 300 500 160 3350000 4800000 P0 900 1400 500 670 125
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
Các kiểu sản phẩm 23160CAMKE4