23156CAMKE4C5

Spherical Roller Bearings
Hình ảnh hiển thị là hình ảnh minh họa. Thiết kế và thông số kỹ thuật có thể khác so với sản phẩm thực tế.
Tap the image to enlarge it.
Đơn vị hiển thị

Số bộ phận

23156CAMKE4C5

Kích thước ranh giới

d 280 mm Đường kính lỗ
D 460 mm Đường kính ngoài
B 146 mm Chiều dày
r (min.) 5 mm Kích thước vát

Xếp hạng tải cơ bản

Cr 2790000 N Tải trọng động cơ bản
C0r 4000000 N Tải trọng tĩnh cơ bản

Tốc độ

Tốc độ nhiệt (Bể dầu) 1000 min-1 Bôi trơn bể dầu tùy theo các điểu kiện nêu trong ISO 15312
Cơ khí (dầu cưỡng bức tuần hoàn) 1500 min-1 Thiết kế và kiểm soát đúng bôi trơn bằng dầu cưỡng bức tuần hoàn
Mỡ 560 min-1 Bôi trơn bằng mỡ
Dầu (Bể dầu) 750 min-1 Bôi trơn bằng bể dầu

Kích thước trụ cầu và phi lê

da (min.) 302 mm Đường kính của vai trục
Da (min.) 400 mm Đường kính của vai vòng đệm lót
Da (max.) 438 mm Đường kính của vai ổ
ra (max.) 4 mm Bán kính góc vát của trục hoặc ổ

Các yếu tố tính toán

e 0.3 Hằng số
Y2 3.3 Hệ số tải dọc trục
Y3 2.2 Hệ số tải dọc trục
Y0 2.2 Hệ số tải dọc trục

Khối

(xấp xỉ) 94.3 kg

Sản phẩm liên quan

Măng xông H3156 Măng xông
Măng xông côn rút AH3156 Măng xông côn rút
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
23156CAMKE4 280 460 146 2790000 4000000 P0 1000 1500 560 750 94.3
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
Các kiểu sản phẩm 23156CAMKE4