23152CAMKE4C4

Spherical Roller Bearings
Hình ảnh hiển thị là hình ảnh minh họa. Thiết kế và thông số kỹ thuật có thể khác so với sản phẩm thực tế.
Tap the image to enlarge it.
Đơn vị hiển thị

Số bộ phận

23152CAMKE4C4

Kích thước ranh giới

d 260 mm Đường kính lỗ
D 440 mm Đường kính ngoài
B 144 mm Chiều dày
r (min.) 4 mm Kích thước vát

Xếp hạng tải cơ bản

Cr 2700000 N Tải trọng động cơ bản
C0r 3750000 N Tải trọng tĩnh cơ bản

Tốc độ

Tốc độ nhiệt (Bể dầu) 1100 min-1 Bôi trơn bể dầu tùy theo các điểu kiện nêu trong ISO 15312
Cơ khí (dầu cưỡng bức tuần hoàn) 1500 min-1 Thiết kế và kiểm soát đúng bôi trơn bằng dầu cưỡng bức tuần hoàn
Mỡ 600 min-1 Bôi trơn bằng mỡ
Dầu (Bể dầu) 800 min-1 Bôi trơn bằng bể dầu

Kích thước trụ cầu và phi lê

da (min.) 278 mm Đường kính của vai trục
Da (min.) 380 mm Đường kính của vai vòng đệm lót
Da (max.) 422 mm Đường kính của vai ổ
ra (max.) 3 mm Bán kính góc vát của trục hoặc ổ

Các yếu tố tính toán

e 0.32 Hằng số
Y2 3.2 Hệ số tải dọc trục
Y3 2.1 Hệ số tải dọc trục
Y0 2.1 Hệ số tải dọc trục

Khối

(xấp xỉ) 88.2 kg

Sản phẩm liên quan

Măng xông H3152 Măng xông
Măng xông côn rút AH3152 Măng xông côn rút
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
23152CAMKE4 260 440 144 2700000 3750000 P0 1100 1500 600 800 88.2
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
Các kiểu sản phẩm 23152CAMKE4