23144CE4C4

Spherical Roller Bearings
Hình ảnh hiển thị là hình ảnh minh họa. Thiết kế và thông số kỹ thuật có thể khác so với sản phẩm thực tế.
Tap the image to enlarge it.
Đơn vị hiển thị

Số bộ phận

23144CE4C4

Kích thước ranh giới

d 220 mm Đường kính lỗ
D 370 mm Đường kính ngoài
B 120 mm Chiều dày
r (min.) 4 mm Kích thước vát

Xếp hạng tải cơ bản

Cr 1960000 N Tải trọng động cơ bản
C0r 2710000 N Tải trọng tĩnh cơ bản

Tốc độ

Tốc độ nhiệt (Bể dầu) 1300 min-1 Bôi trơn bể dầu tùy theo các điểu kiện nêu trong ISO 15312
Cơ khí (dầu cưỡng bức tuần hoàn) 1800 min-1 Thiết kế và kiểm soát đúng bôi trơn bằng dầu cưỡng bức tuần hoàn
Mỡ 710 min-1 Bôi trơn bằng mỡ
Dầu (Bể dầu) 950 min-1 Bôi trơn bằng bể dầu

Kích thước trụ cầu và phi lê

da (min.) 238 mm Đường kính của vai trục
da (max.) 253 mm Đường kính của vai trục
Da (min.) 320 mm Đường kính của vai vòng đệm lót
Da (max.) 352 mm Đường kính của vai ổ
ra (max.) 3 mm Bán kính góc vát của trục hoặc ổ

Các yếu tố tính toán

e 0.3 Hằng số
Y2 3.3 Hệ số tải dọc trục
Y3 2.2 Hệ số tải dọc trục
Y0 2.2 Hệ số tải dọc trục

Khối

(xấp xỉ) 53 kg
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
23144CE4 220 370 120 1960000 2710000 P0 1300 1800 710 950 53
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
Các kiểu sản phẩm 23144CE4