23140CAMKE4C4

Spherical Roller Bearings
Hình ảnh hiển thị là hình ảnh minh họa. Thiết kế và thông số kỹ thuật có thể khác so với sản phẩm thực tế.
Tap the image to enlarge it.
Đơn vị hiển thị

Số bộ phận

23140CAMKE4C4

Kích thước ranh giới

d 200 mm Đường kính lỗ
D 340 mm Đường kính ngoài
B 112 mm Chiều dày
r (min.) 3 mm Kích thước vát

Xếp hạng tải cơ bản

Cr 1700000 N Tải trọng động cơ bản
C0r 2330000 N Tải trọng tĩnh cơ bản

Tốc độ

Tốc độ nhiệt (Bể dầu) 1500 min-1 Bôi trơn bể dầu tùy theo các điểu kiện nêu trong ISO 15312
Cơ khí (dầu cưỡng bức tuần hoàn) 2000 min-1 Thiết kế và kiểm soát đúng bôi trơn bằng dầu cưỡng bức tuần hoàn
Mỡ 800 min-1 Bôi trơn bằng mỡ
Dầu (Bể dầu) 1000 min-1 Bôi trơn bằng bể dầu

Kích thước trụ cầu và phi lê

da (min.) 214 mm Đường kính của vai trục
Da (min.) 293 mm Đường kính của vai vòng đệm lót
Da (max.) 326 mm Đường kính của vai ổ
ra (max.) 2.5 mm Bán kính góc vát của trục hoặc ổ

Các yếu tố tính toán

e 0.32 Hằng số
Y2 3.2 Hệ số tải dọc trục
Y3 2.1 Hệ số tải dọc trục
Y0 2.1 Hệ số tải dọc trục

Khối

(xấp xỉ) 42.7 kg
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
23140CAMKE4 200 340 112 1700000 2330000 P0 1500 2000 800 1000 42.7
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
Các kiểu sản phẩm 23140CAMKE4