23138CKE4C4

Spherical Roller Bearings
Hình ảnh hiển thị là hình ảnh minh họa. Thiết kế và thông số kỹ thuật có thể khác so với sản phẩm thực tế.
Tap the image to enlarge it.
Đơn vị hiển thị

Số bộ phận

23138CKE4C4

Kích thước ranh giới

d 190 mm Đường kính lỗ
D 320 mm Đường kính ngoài
B 104 mm Chiều dày
r (min.) 3 mm Kích thước vát

Xếp hạng tải cơ bản

Cr 1480000 N Tải trọng động cơ bản
C0r 2020000 N Tải trọng tĩnh cơ bản

Tốc độ

Tốc độ nhiệt (Bể dầu) 1600 min-1 Bôi trơn bể dầu tùy theo các điểu kiện nêu trong ISO 15312
Cơ khí (dầu cưỡng bức tuần hoàn) 2200 min-1 Thiết kế và kiểm soát đúng bôi trơn bằng dầu cưỡng bức tuần hoàn
Mỡ 850 min-1 Bôi trơn bằng mỡ
Dầu (Bể dầu) 1100 min-1 Bôi trơn bằng bể dầu

Kích thước trụ cầu và phi lê

da (min.) 204 mm Đường kính của vai trục
da (max.) 219 mm Đường kính của vai trục
Da (min.) 276 mm Đường kính của vai vòng đệm lót
Da (max.) 306 mm Đường kính của vai ổ
ra (max.) 2.5 mm Bán kính góc vát của trục hoặc ổ

Các yếu tố tính toán

e 0.31 Hằng số
Y2 3.3 Hệ số tải dọc trục
Y3 2.2 Hệ số tải dọc trục
Y0 2.2 Hệ số tải dọc trục

Khối

(xấp xỉ) 34.5 kg

Sản phẩm liên quan

Măng xông H3138 Măng xông
Măng xông côn rút AH3138 Măng xông côn rút
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
23138CKE4 190 320 104 1480000 2020000 P0 1600 2200 850 1100 34.5
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
Các kiểu sản phẩm 23138CKE4