23128CKE4C4

Spherical Roller Bearings
Hình ảnh hiển thị là hình ảnh minh họa. Thiết kế và thông số kỹ thuật có thể khác so với sản phẩm thực tế.
Tap the image to enlarge it.
Đơn vị hiển thị

Số bộ phận

23128CKE4C4

Kích thước ranh giới

d 140 mm Đường kính lỗ
D 225 mm Đường kính ngoài
B 68 mm Chiều dày
r (min.) 2.1 mm Kích thước vát

Xếp hạng tải cơ bản

Cr 725000 N Tải trọng động cơ bản
C0r 945000 N Tải trọng tĩnh cơ bản

Tốc độ

Tốc độ nhiệt (Bể dầu) 2400 min-1 Bôi trơn bể dầu tùy theo các điểu kiện nêu trong ISO 15312
Cơ khí (dầu cưỡng bức tuần hoàn) 3200 min-1 Thiết kế và kiểm soát đúng bôi trơn bằng dầu cưỡng bức tuần hoàn
Mỡ 1200 min-1 Bôi trơn bằng mỡ
Dầu (Bể dầu) 1600 min-1 Bôi trơn bằng bể dầu

Kích thước trụ cầu và phi lê

da (min.) 152 mm Đường kính của vai trục
da (max.) 158 mm Đường kính của vai trục
Da (min.) 198 mm Đường kính của vai vòng đệm lót
Da (max.) 213 mm Đường kính của vai ổ
ra (max.) 2 mm Bán kính góc vát của trục hoặc ổ

Các yếu tố tính toán

e 0.28 Hằng số
Y2 3.6 Hệ số tải dọc trục
Y3 2.4 Hệ số tải dọc trục
Y0 2.3 Hệ số tải dọc trục

Khối

(xấp xỉ) 10.5 kg

Sản phẩm liên quan

Măng xông H3128 Măng xông
Măng xông côn rút AHX3128 Măng xông côn rút
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
23128CKE4 140 225 68 725000 945000 P0 2400 3200 1200 1600 10.5
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
Các kiểu sản phẩm 23128CKE4