23126CAMKE4C4

Spherical Roller Bearings
Hình ảnh hiển thị là hình ảnh minh họa. Thiết kế và thông số kỹ thuật có thể khác so với sản phẩm thực tế.
Tap the image to enlarge it.
Đơn vị hiển thị

Số bộ phận

23126CAMKE4C4

Kích thước ranh giới

d 130 mm Đường kính lỗ
D 210 mm Đường kính ngoài
B 64 mm Chiều dày
r (min.) 2 mm Kích thước vát

Xếp hạng tải cơ bản

Cr 630000 N Tải trọng động cơ bản
C0r 825000 N Tải trọng tĩnh cơ bản

Tốc độ

Tốc độ nhiệt (Bể dầu) 2600 min-1 Bôi trơn bể dầu tùy theo các điểu kiện nêu trong ISO 15312
Cơ khí (dầu cưỡng bức tuần hoàn) 3400 min-1 Thiết kế và kiểm soát đúng bôi trơn bằng dầu cưỡng bức tuần hoàn
Mỡ 1300 min-1 Bôi trơn bằng mỡ
Dầu (Bể dầu) 1700 min-1 Bôi trơn bằng bể dầu

Kích thước trụ cầu và phi lê

da (min.) 140 mm Đường kính của vai trục
Da (min.) 184 mm Đường kính của vai vòng đệm lót
Da (max.) 200 mm Đường kính của vai ổ
ra (max.) 2 mm Bán kính góc vát của trục hoặc ổ

Các yếu tố tính toán

e 0.28 Hằng số
Y2 3.6 Hệ số tải dọc trục
Y3 2.4 Hệ số tải dọc trục
Y0 2.4 Hệ số tải dọc trục

Khối

(xấp xỉ) 8.69 kg
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
23126CAMKE4 130 210 64 630000 825000 P0 2600 3400 1300 1700 8.69
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
Các kiểu sản phẩm 23126CAMKE4