23124CKE4C5

Spherical Roller Bearings
Hình ảnh hiển thị là hình ảnh minh họa. Thiết kế và thông số kỹ thuật có thể khác so với sản phẩm thực tế.
Tap the image to enlarge it.
Đơn vị hiển thị

Số bộ phận

23124CKE4C5

Kích thước ranh giới

d 120 mm Đường kính lỗ
D 200 mm Đường kính ngoài
B 62 mm Chiều dày
r (min.) 2 mm Kích thước vát

Xếp hạng tải cơ bản

Cr 580000 N Tải trọng động cơ bản
C0r 720000 N Tải trọng tĩnh cơ bản

Tốc độ

Tốc độ nhiệt (Bể dầu) 2800 min-1 Bôi trơn bể dầu tùy theo các điểu kiện nêu trong ISO 15312
Cơ khí (dầu cưỡng bức tuần hoàn) 3600 min-1 Thiết kế và kiểm soát đúng bôi trơn bằng dầu cưỡng bức tuần hoàn
Mỡ 1400 min-1 Bôi trơn bằng mỡ
Dầu (Bể dầu) 1800 min-1 Bôi trơn bằng bể dầu

Kích thước trụ cầu và phi lê

da (min.) 130 mm Đường kính của vai trục
da (max.) 138 mm Đường kính của vai trục
Da (min.) 175 mm Đường kính của vai vòng đệm lót
Da (max.) 190 mm Đường kính của vai ổ
ra (max.) 2 mm Bán kính góc vát của trục hoặc ổ

Các yếu tố tính toán

e 0.29 Hằng số
Y2 3.5 Hệ số tải dọc trục
Y3 2.4 Hệ số tải dọc trục
Y0 2.3 Hệ số tải dọc trục

Khối

(xấp xỉ) 7.85 kg

Sản phẩm liên quan

Măng xông H3124 Măng xông
Măng xông côn rút AHX3124 Măng xông côn rút
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
23124CKE4 120 200 62 580000 720000 P0 2800 3600 1400 1800 7.85
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
Các kiểu sản phẩm 23124CKE4