231/800CAME4C4

Spherical Roller Bearings
Hình ảnh hiển thị là hình ảnh minh họa. Thiết kế và thông số kỹ thuật có thể khác so với sản phẩm thực tế.
Tap the image to enlarge it.
Đơn vị hiển thị

Số bộ phận

231/800CAME4C4

Kích thước ranh giới

d 800 mm Đường kính lỗ
D 1280 mm Đường kính ngoài
B 375 mm Chiều dày
r (min.) 9.5 mm Kích thước vát

Xếp hạng tải cơ bản

Cr 13800000 N Tải trọng động cơ bản
C0r 29200000 N Tải trọng tĩnh cơ bản

Tốc độ

Tốc độ nhiệt (Bể dầu) 190 min-1 Bôi trơn bể dầu tùy theo các điểu kiện nêu trong ISO 15312
Mỡ 150 min-1 Bôi trơn bằng mỡ
Dầu (Bể dầu) 190 min-1 Bôi trơn bằng bể dầu

Kích thước trụ cầu và phi lê

da (min.) 844 mm Đường kính của vai trục
Da (min.) 1127 mm Đường kính của vai vòng đệm lót
Da (max.) 1236 mm Đường kính của vai ổ
ra (max.) 8 mm Bán kính góc vát của trục hoặc ổ

Các yếu tố tính toán

e 0.28 Hằng số
Y2 3.6 Hệ số tải dọc trục
Y3 2.4 Hệ số tải dọc trục
Y0 2.3 Hệ số tải dọc trục

Khối

(xấp xỉ) 1870 kg
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
231/800CAME4 800 1280 375 13800000 29200000 P0 190 150 190 1870
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
Các kiểu sản phẩm 231/800CAME4