231/670CAMKE4C5

Spherical Roller Bearings
Hình ảnh hiển thị là hình ảnh minh họa. Thiết kế và thông số kỹ thuật có thể khác so với sản phẩm thực tế.
Tap the image to enlarge it.
Đơn vị hiển thị

Số bộ phận

231/670CAMKE4C5

Kích thước ranh giới

d 670 mm Đường kính lỗ
D 1090 mm Đường kính ngoài
B 336 mm Chiều dày
r (min.) 7.5 mm Kích thước vát

Xếp hạng tải cơ bản

Cr 10600000 N Tải trọng động cơ bản
C0r 21600000 N Tải trọng tĩnh cơ bản

Tốc độ

Tốc độ nhiệt (Bể dầu) 240 min-1 Bôi trơn bể dầu tùy theo các điểu kiện nêu trong ISO 15312
Mỡ 190 min-1 Bôi trơn bằng mỡ
Dầu (Bể dầu) 240 min-1 Bôi trơn bằng bể dầu

Kích thước trụ cầu và phi lê

da (min.) 706 mm Đường kính của vai trục
Da (min.) 952 mm Đường kính của vai vòng đệm lót
Da (max.) 1054 mm Đường kính của vai ổ
ra (max.) 6 mm Bán kính góc vát của trục hoặc ổ

Các yếu tố tính toán

e 0.3 Hằng số
Y2 3.3 Hệ số tải dọc trục
Y3 2.2 Hệ số tải dọc trục
Y0 2.2 Hệ số tải dọc trục

Khối

(xấp xỉ) 1230 kg

Properties

Thiết kế K: Lỗ côn
Vòng cách M: Vòng cách bằng đồng máy
Khe hở hướng kính C5
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
231/670CAMKE4 670 1090 336 10600000 21600000 P0 240 190 240 1230
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
Các kiểu sản phẩm 231/670CAMKE4