231/500CAME4C5

Spherical Roller Bearings
Hình ảnh hiển thị là hình ảnh minh họa. Thiết kế và thông số kỹ thuật có thể khác so với sản phẩm thực tế.
Tap the image to enlarge it.
Đơn vị hiển thị

Số bộ phận

231/500CAME4C5

Kích thước ranh giới

d 500 mm Đường kính lỗ
D 830 mm Đường kính ngoài
B 264 mm Chiều dày
r (min.) 7.5 mm Kích thước vát

Xếp hạng tải cơ bản

Cr 6850000 N Tải trọng động cơ bản
C0r 13400000 N Tải trọng tĩnh cơ bản

Tốc độ

Tốc độ nhiệt (Bể dầu) 360 min-1 Bôi trơn bể dầu tùy theo các điểu kiện nêu trong ISO 15312
Mỡ 280 min-1 Bôi trơn bằng mỡ
Dầu (Bể dầu) 360 min-1 Bôi trơn bằng bể dầu

Kích thước trụ cầu và phi lê

da (min.) 536 mm Đường kính của vai trục
Da (min.) 720 mm Đường kính của vai vòng đệm lót
Da (max.) 794 mm Đường kính của vai ổ
ra (max.) 6 mm Bán kính góc vát của trục hoặc ổ

Các yếu tố tính toán

e 0.31 Hằng số
Y2 3.2 Hệ số tải dọc trục
Y3 2.2 Hệ số tải dọc trục
Y0 2.1 Hệ số tải dọc trục

Khối

(xấp xỉ) 567 kg
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
231/500CAME4 500 830 264 6850000 13400000 P0 360 280 360 567
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
Các kiểu sản phẩm 231/500CAME4