23092CAME4C5

Spherical Roller Bearings
Hình ảnh hiển thị là hình ảnh minh họa. Thiết kế và thông số kỹ thuật có thể khác so với sản phẩm thực tế.
Tap the image to enlarge it.
Đơn vị hiển thị

Số bộ phận

23092CAME4C5

Kích thước ranh giới

d 460 mm Đường kính lỗ
D 680 mm Đường kính ngoài
B 163 mm Chiều dày
r (min.) 6 mm Kích thước vát

Xếp hạng tải cơ bản

Cr 3450000 N Tải trọng động cơ bản
C0r 7100000 N Tải trọng tĩnh cơ bản

Tốc độ

Tốc độ nhiệt (Bể dầu) 600 min-1 Bôi trơn bể dầu tùy theo các điểu kiện nêu trong ISO 15312
Mỡ 400 min-1 Bôi trơn bằng mỡ
Dầu (Bể dầu) 500 min-1 Bôi trơn bằng bể dầu

Kích thước trụ cầu và phi lê

da (min.) 488 mm Đường kính của vai trục
Da (min.) 615 mm Đường kính của vai vòng đệm lót
Da (max.) 652 mm Đường kính của vai ổ
ra (max.) 5 mm Bán kính góc vát của trục hoặc ổ

Các yếu tố tính toán

e 0.22 Hằng số
Y2 4.6 Hệ số tải dọc trục
Y3 3.1 Hệ số tải dọc trục
Y0 3 Hệ số tải dọc trục

Khối

(xấp xỉ) 201 kg

Properties

Thiết kế (): Lỗ trụ
Vòng cách M: Vòng cách bằng đồng máy
Khe hở hướng kính C5
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
23092CAME4 460 680 163 3450000 7100000 P0 600 400 500 201
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
Các kiểu sản phẩm 23092CAME4