23088CAMKE4C5

Spherical Roller Bearings
Hình ảnh hiển thị là hình ảnh minh họa. Thiết kế và thông số kỹ thuật có thể khác so với sản phẩm thực tế.
Tap the image to enlarge it.
Đơn vị hiển thị

Số bộ phận

23088CAMKE4C5

Kích thước ranh giới

d 440 mm Đường kính lỗ
D 650 mm Đường kính ngoài
B 157 mm Chiều dày
r (min.) 6 mm Kích thước vát

Xếp hạng tải cơ bản

Cr 3150000 N Tải trọng động cơ bản
C0r 6350000 N Tải trọng tĩnh cơ bản

Tốc độ

Tốc độ nhiệt (Bể dầu) 630 min-1 Bôi trơn bể dầu tùy theo các điểu kiện nêu trong ISO 15312
Mỡ 430 min-1 Bôi trơn bằng mỡ
Dầu (Bể dầu) 530 min-1 Bôi trơn bằng bể dầu

Kích thước trụ cầu và phi lê

da (min.) 468 mm Đường kính của vai trục
Da (min.) 587 mm Đường kính của vai vòng đệm lót
Da (max.) 622 mm Đường kính của vai ổ
ra (max.) 5 mm Bán kính góc vát của trục hoặc ổ

Các yếu tố tính toán

e 0.23 Hằng số
Y2 4.3 Hệ số tải dọc trục
Y3 2.9 Hệ số tải dọc trục
Y0 2.8 Hệ số tải dọc trục

Khối

(xấp xỉ) 173 kg

Sản phẩm liên quan

Măng xông H3088 Măng xông
Măng xông côn rút AHX3088 Măng xông côn rút
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
23088CAMKE4 440 650 157 3150000 6350000 P0 630 430 530 173
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
Các kiểu sản phẩm 23088CAMKE4