23068CAME4C4

Spherical Roller Bearings
Hình ảnh hiển thị là hình ảnh minh họa. Thiết kế và thông số kỹ thuật có thể khác so với sản phẩm thực tế.
Tap the image to enlarge it.
Đơn vị hiển thị

Số bộ phận

23068CAME4C4

Kích thước ranh giới

d 340 mm Đường kính lỗ
D 520 mm Đường kính ngoài
B 133 mm Chiều dày
r (min.) 5 mm Kích thước vát

Xếp hạng tải cơ bản

Cr 2850000 N Tải trọng động cơ bản
C0r 4400000 N Tải trọng tĩnh cơ bản

Tốc độ

Tốc độ nhiệt (Bể dầu) 950 min-1 Bôi trơn bể dầu tùy theo các điểu kiện nêu trong ISO 15312
Cơ khí (dầu cưỡng bức tuần hoàn) 1500 min-1 Thiết kế và kiểm soát đúng bôi trơn bằng dầu cưỡng bức tuần hoàn
Mỡ 560 min-1 Bôi trơn bằng mỡ
Dầu (Bể dầu) 710 min-1 Bôi trơn bằng bể dầu

Kích thước trụ cầu và phi lê

da (min.) 362 mm Đường kính của vai trục
Da (min.) 465 mm Đường kính của vai vòng đệm lót
Da (max.) 498 mm Đường kính của vai ổ
ra (max.) 4 mm Bán kính góc vát của trục hoặc ổ

Các yếu tố tính toán

e 0.24 Hằng số
Y2 4.2 Hệ số tải dọc trục
Y3 2.8 Hệ số tải dọc trục
Y0 2.8 Hệ số tải dọc trục

Khối

(xấp xỉ) 101 kg
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
23068CAME4 340 520 133 2850000 4400000 P0 950 1500 560 710 101
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
Các kiểu sản phẩm 23068CAME4