23056CAMKE4C5

Spherical Roller Bearings
Hình ảnh hiển thị là hình ảnh minh họa. Thiết kế và thông số kỹ thuật có thể khác so với sản phẩm thực tế.
Tap the image to enlarge it.
Đơn vị hiển thị

Số bộ phận

23056CAMKE4C5

Kích thước ranh giới

d 280 mm Đường kính lỗ
D 420 mm Đường kính ngoài
B 106 mm Chiều dày
r (min.) 4 mm Kích thước vát

Xếp hạng tải cơ bản

Cr 1930000 N Tải trọng động cơ bản
C0r 2950000 N Tải trọng tĩnh cơ bản

Tốc độ

Tốc độ nhiệt (Bể dầu) 1200 min-1 Bôi trơn bể dầu tùy theo các điểu kiện nêu trong ISO 15312
Cơ khí (dầu cưỡng bức tuần hoàn) 1800 min-1 Thiết kế và kiểm soát đúng bôi trơn bằng dầu cưỡng bức tuần hoàn
Mỡ 710 min-1 Bôi trơn bằng mỡ
Dầu (Bể dầu) 900 min-1 Bôi trơn bằng bể dầu

Kích thước trụ cầu và phi lê

da (min.) 298 mm Đường kính của vai trục
Da (min.) 377 mm Đường kính của vai vòng đệm lót
Da (max.) 402 mm Đường kính của vai ổ
ra (max.) 3 mm Bán kính góc vát của trục hoặc ổ

Các yếu tố tính toán

e 0.24 Hằng số
Y2 4.2 Hệ số tải dọc trục
Y3 2.8 Hệ số tải dọc trục
Y0 2.7 Hệ số tải dọc trục

Khối

(xấp xỉ) 50.5 kg

Sản phẩm liên quan

Măng xông H3056 Măng xông
Măng xông côn rút AH3056 Măng xông côn rút
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
23056CAMKE4 280 420 106 1930000 2950000 P0 1200 1800 710 900 50.5
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
Các kiểu sản phẩm 23056CAMKE4