23040CAMKE4C4

Spherical Roller Bearings
Hình ảnh hiển thị là hình ảnh minh họa. Thiết kế và thông số kỹ thuật có thể khác so với sản phẩm thực tế.
Tap the image to enlarge it.
Đơn vị hiển thị

Số bộ phận

23040CAMKE4C4

Kích thước ranh giới

d 200 mm Đường kính lỗ
D 310 mm Đường kính ngoài
B 82 mm Chiều dày
r (min.) 2.1 mm Kích thước vát

Xếp hạng tải cơ bản

Cr 1180000 N Tải trọng động cơ bản
C0r 1700000 N Tải trọng tĩnh cơ bản

Tốc độ

Tốc độ nhiệt (Bể dầu) 1800 min-1 Bôi trơn bể dầu tùy theo các điểu kiện nêu trong ISO 15312
Cơ khí (dầu cưỡng bức tuần hoàn) 2400 min-1 Thiết kế và kiểm soát đúng bôi trơn bằng dầu cưỡng bức tuần hoàn
Mỡ 1000 min-1 Bôi trơn bằng mỡ
Dầu (Bể dầu) 1300 min-1 Bôi trơn bằng bể dầu

Kích thước trụ cầu và phi lê

da (min.) 212 mm Đường kính của vai trục
Da (min.) 279 mm Đường kính của vai vòng đệm lót
Da (max.) 298 mm Đường kính của vai ổ
ra (max.) 2 mm Bán kính góc vát của trục hoặc ổ

Các yếu tố tính toán

e 0.25 Hằng số
Y2 4 Hệ số tải dọc trục
Y3 2.7 Hệ số tải dọc trục
Y0 2.6 Hệ số tải dọc trục

Khối

(xấp xỉ) 22.6 kg

Sản phẩm liên quan

Măng xông H3040 Măng xông
Măng xông côn rút AH3040 Măng xông côn rút
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
23040CAMKE4 200 310 82 1180000 1700000 P0 1800 2400 1000 1300 22.6
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
Các kiểu sản phẩm 23040CAMKE4