23036CAME4C5

Spherical Roller Bearings
Hình ảnh hiển thị là hình ảnh minh họa. Thiết kế và thông số kỹ thuật có thể khác so với sản phẩm thực tế.
Tap the image to enlarge it.
Đơn vị hiển thị

Số bộ phận

23036CAME4C5

Kích thước ranh giới

d 180 mm Đường kính lỗ
D 280 mm Đường kính ngoài
B 74 mm Chiều dày
r (min.) 2.1 mm Kích thước vát

Xếp hạng tải cơ bản

Cr 935000 N Tải trọng động cơ bản
C0r 1270000 N Tải trọng tĩnh cơ bản

Tốc độ

Tốc độ nhiệt (Bể dầu) 2000 min-1 Bôi trơn bể dầu tùy theo các điểu kiện nêu trong ISO 15312
Cơ khí (dầu cưỡng bức tuần hoàn) 2800 min-1 Thiết kế và kiểm soát đúng bôi trơn bằng dầu cưỡng bức tuần hoàn
Mỡ 1200 min-1 Bôi trơn bằng mỡ
Dầu (Bể dầu) 1400 min-1 Bôi trơn bằng bể dầu

Kích thước trụ cầu và phi lê

da (min.) 192 mm Đường kính của vai trục
Da (min.) 249 mm Đường kính của vai vòng đệm lót
Da (max.) 268 mm Đường kính của vai ổ
ra (max.) 2 mm Bán kính góc vát của trục hoặc ổ

Các yếu tố tính toán

e 0.24 Hằng số
Y2 4.2 Hệ số tải dọc trục
Y3 2.8 Hệ số tải dọc trục
Y0 2.8 Hệ số tải dọc trục

Khối

(xấp xỉ) 17.1 kg

Properties

Thiết kế (): Lỗ trụ
Vòng cách M: Vòng cách bằng đồng máy
Khe hở hướng kính C5
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
23036CAME4 180 280 74 935000 1270000 P0 2000 2800 1200 1400 17.1
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
Các kiểu sản phẩm 23036CAME4