23026CDE4C5

Spherical Roller Bearings
Hình ảnh hiển thị là hình ảnh minh họa. Thiết kế và thông số kỹ thuật có thể khác so với sản phẩm thực tế.
Tap the image to enlarge it.
Đơn vị hiển thị

Số bộ phận

23026CDE4C5

Kích thước ranh giới

d 130 mm Đường kính lỗ
D 200 mm Đường kính ngoài
B 52 mm Chiều dày
r (min.) 2 mm Kích thước vát

Xếp hạng tải cơ bản

Cr 500000 N Tải trọng động cơ bản
C0r 655000 N Tải trọng tĩnh cơ bản

Tốc độ

Tốc độ nhiệt (Bể dầu) 3000 min-1 Bôi trơn bể dầu tùy theo các điểu kiện nêu trong ISO 15312
Cơ khí (dầu cưỡng bức tuần hoàn) 3800 min-1 Thiết kế và kiểm soát đúng bôi trơn bằng dầu cưỡng bức tuần hoàn
Mỡ 1700 min-1 Bôi trơn bằng mỡ
Dầu (Bể dầu) 2000 min-1 Bôi trơn bằng bể dầu

Kích thước trụ cầu và phi lê

da (min.) 140 mm Đường kính của vai trục
da (max.) 147 mm Đường kính của vai trục
Da (min.) 180 mm Đường kính của vai vòng đệm lót
Da (max.) 190 mm Đường kính của vai ổ
ra (max.) 2 mm Bán kính góc vát của trục hoặc ổ

Các yếu tố tính toán

e 0.23 Hằng số
Y2 4.3 Hệ số tải dọc trục
Y3 2.9 Hệ số tải dọc trục
Y0 2.8 Hệ số tải dọc trục

Khối

(xấp xỉ) 5.98 kg

Properties

Thiết kế (): Lỗ trụ
Vòng cách ( ): Vòng cách bằng thép dập
Khe hở hướng kính C5
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
23026CDE4 130 200 52 500000 655000 P0 3000 3800 1700 2000 5.98
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
Các kiểu sản phẩm 23026CDE4