23022CDE4C4

Spherical Roller Bearings
Hình ảnh hiển thị là hình ảnh minh họa. Thiết kế và thông số kỹ thuật có thể khác so với sản phẩm thực tế.
Tap the image to enlarge it.
Đơn vị hiển thị

Số bộ phận

23022CDE4C4

Kích thước ranh giới

d 110 mm Đường kính lỗ
D 170 mm Đường kính ngoài
B 45 mm Chiều dày
r (min.) 2 mm Kích thước vát

Xếp hạng tải cơ bản

Cr 293000 N Tải trọng động cơ bản
C0r 465000 N Tải trọng tĩnh cơ bản

Tốc độ

Tốc độ nhiệt (Bể dầu) 3200 min-1 Bôi trơn bể dầu tùy theo các điểu kiện nêu trong ISO 15312
Mỡ 2000 min-1 Bôi trơn bằng mỡ
Dầu (Bể dầu) 2400 min-1 Bôi trơn bằng bể dầu

Kích thước trụ cầu và phi lê

da (min.) 120 mm Đường kính của vai trục
da (max.) 124 mm Đường kính của vai trục
Da (min.) 153 mm Đường kính của vai vòng đệm lót
Da (max.) 160 mm Đường kính của vai ổ
ra (max.) 2 mm Bán kính góc vát của trục hoặc ổ

Các yếu tố tính toán

e 0.24 Hằng số
Y2 4.2 Hệ số tải dọc trục
Y3 2.8 Hệ số tải dọc trục
Y0 2.8 Hệ số tải dọc trục

Khối

(xấp xỉ) 3.76 kg
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
23022CDE4 110 170 45 293000 465000 P0 3200 2000 2400 3.76
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
Các kiểu sản phẩm 23022CDE4