23020CDKE4C5

Spherical Roller Bearings
Hình ảnh hiển thị là hình ảnh minh họa. Thiết kế và thông số kỹ thuật có thể khác so với sản phẩm thực tế.
Tap the image to enlarge it.
Đơn vị hiển thị

Số bộ phận

23020CDKE4C5

Kích thước ranh giới

d 100 mm Đường kính lỗ
D 150 mm Đường kính ngoài
B 37 mm Chiều dày
r (min.) 1.5 mm Kích thước vát

Xếp hạng tải cơ bản

Cr 212000 N Tải trọng động cơ bản
C0r 335000 N Tải trọng tĩnh cơ bản

Tốc độ

Tốc độ nhiệt (Bể dầu) 3200 min-1 Bôi trơn bể dầu tùy theo các điểu kiện nêu trong ISO 15312
Mỡ 2200 min-1 Bôi trơn bằng mỡ
Dầu (Bể dầu) 2800 min-1 Bôi trơn bằng bể dầu

Kích thước trụ cầu và phi lê

da (min.) 109 mm Đường kính của vai trục
da (max.) 112 mm Đường kính của vai trục
Da (min.) 136 mm Đường kính của vai vòng đệm lót
Da (max.) 141 mm Đường kính của vai ổ
ra (max.) 1.5 mm Bán kính góc vát của trục hoặc ổ

Các yếu tố tính toán

e 0.22 Hằng số
Y2 4.6 Hệ số tải dọc trục
Y3 3.1 Hệ số tải dọc trục
Y0 3 Hệ số tải dọc trục

Khối

(xấp xỉ) 2.31 kg
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
23020CDKE4 100 150 37 212000 335000 P0 3200 2200 2800 2.31
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
Các kiểu sản phẩm 23020CDKE4