230/950CAME4C5

Spherical Roller Bearings
Hình ảnh hiển thị là hình ảnh minh họa. Thiết kế và thông số kỹ thuật có thể khác so với sản phẩm thực tế.
Tap the image to enlarge it.
Đơn vị hiển thị

Số bộ phận

230/950CAME4C5

Kích thước ranh giới

d 950 mm Đường kính lỗ
D 1360 mm Đường kính ngoài
B 300 mm Chiều dày
r (min.) 7.5 mm Kích thước vát

Xếp hạng tải cơ bản

Cr 11300000 N Tải trọng động cơ bản
C0r 26500000 N Tải trọng tĩnh cơ bản

Tốc độ

Tốc độ nhiệt (Bể dầu) 240 min-1 Bôi trơn bể dầu tùy theo các điểu kiện nêu trong ISO 15312
Mỡ 150 min-1 Bôi trơn bằng mỡ
Dầu (Bể dầu) 190 min-1 Bôi trơn bằng bể dầu

Kích thước trụ cầu và phi lê

da (min.) 986 mm Đường kính của vai trục
Da (min.) 1241 mm Đường kính của vai vòng đệm lót
Da (max.) 1324 mm Đường kính của vai ổ
ra (max.) 6 mm Bán kính góc vát của trục hoặc ổ

Các yếu tố tính toán

e 0.21 Hằng số
Y2 4.8 Hệ số tải dọc trục
Y3 3.2 Hệ số tải dọc trục
Y0 3.2 Hệ số tải dọc trục

Khối

(xấp xỉ) 1400 kg
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
230/950CAME4 950 1360 300 11300000 26500000 P0 240 150 190 1400
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
Các kiểu sản phẩm 230/950CAME4