230/710CAME4C4

Spherical Roller Bearings
Hình ảnh hiển thị là hình ảnh minh họa. Thiết kế và thông số kỹ thuật có thể khác so với sản phẩm thực tế.
Tap the image to enlarge it.
Đơn vị hiển thị

Số bộ phận

230/710CAME4C4

Kích thước ranh giới

d 710 mm Đường kính lỗ
D 1030 mm Đường kính ngoài
B 236 mm Chiều dày
r (min.) 7.5 mm Kích thước vát

Xếp hạng tải cơ bản

Cr 7100000 N Tải trọng động cơ bản
C0r 15800000 N Tải trọng tĩnh cơ bản

Tốc độ

Tốc độ nhiệt (Bể dầu) 340 min-1 Bôi trơn bể dầu tùy theo các điểu kiện nêu trong ISO 15312
Mỡ 240 min-1 Bôi trơn bằng mỡ
Dầu (Bể dầu) 280 min-1 Bôi trơn bằng bể dầu

Kích thước trụ cầu và phi lê

da (min.) 746 mm Đường kính của vai trục
Da (min.) 936 mm Đường kính của vai vòng đệm lót
Da (max.) 994 mm Đường kính của vai ổ
ra (max.) 6 mm Bán kính góc vát của trục hoặc ổ

Các yếu tố tính toán

e 0.22 Hằng số
Y2 4.6 Hệ số tải dọc trục
Y3 3.1 Hệ số tải dọc trục
Y0 3 Hệ số tải dọc trục

Khối

(xấp xỉ) 647 kg
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
230/710CAME4 710 1030 236 7100000 15800000 P0 340 240 280 647
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
Các kiểu sản phẩm 230/710CAME4