230/630CAME4C4

Spherical Roller Bearings
Hình ảnh hiển thị là hình ảnh minh họa. Thiết kế và thông số kỹ thuật có thể khác so với sản phẩm thực tế.
Tap the image to enlarge it.
Đơn vị hiển thị

Số bộ phận

230/630CAME4C4

Kích thước ranh giới

d 630 mm Đường kính lỗ
D 920 mm Đường kính ngoài
B 212 mm Chiều dày
r (min.) 7.5 mm Kích thước vát

Xếp hạng tải cơ bản

Cr 5900000 N Tải trọng động cơ bản
C0r 12700000 N Tải trọng tĩnh cơ bản

Tốc độ

Tốc độ nhiệt (Bể dầu) 400 min-1 Bôi trơn bể dầu tùy theo các điểu kiện nêu trong ISO 15312
Mỡ 280 min-1 Bôi trơn bằng mỡ
Dầu (Bể dầu) 340 min-1 Bôi trơn bằng bể dầu

Kích thước trụ cầu và phi lê

da (min.) 666 mm Đường kính của vai trục
Da (min.) 835 mm Đường kính của vai vòng đệm lót
Da (max.) 884 mm Đường kính của vai ổ
ra (max.) 6 mm Bán kính góc vát của trục hoặc ổ

Các yếu tố tính toán

e 0.22 Hằng số
Y2 4.7 Hệ số tải dọc trục
Y3 3.1 Hệ số tải dọc trục
Y0 3.1 Hệ số tải dọc trục

Khối

(xấp xỉ) 468 kg
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
230/630CAME4 630 920 212 5900000 12700000 P0 400 280 340 468
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
Các kiểu sản phẩm 230/630CAME4