230/600CAMKE4C5

Spherical Roller Bearings
Hình ảnh hiển thị là hình ảnh minh họa. Thiết kế và thông số kỹ thuật có thể khác so với sản phẩm thực tế.
Tap the image to enlarge it.
Đơn vị hiển thị

Số bộ phận

230/600CAMKE4C5

Kích thước ranh giới

d 600 mm Đường kính lỗ
D 870 mm Đường kính ngoài
B 200 mm Chiều dày
r (min.) 6 mm Kích thước vát

Xếp hạng tải cơ bản

Cr 5450000 N Tải trọng động cơ bản
C0r 12200000 N Tải trọng tĩnh cơ bản

Tốc độ

Tốc độ nhiệt (Bể dầu) 400 min-1 Bôi trơn bể dầu tùy theo các điểu kiện nêu trong ISO 15312
Mỡ 300 min-1 Bôi trơn bằng mỡ
Dầu (Bể dầu) 360 min-1 Bôi trơn bằng bể dầu

Kích thước trụ cầu và phi lê

da (min.) 628 mm Đường kính của vai trục
Da (min.) 794 mm Đường kính của vai vòng đệm lót
Da (max.) 842 mm Đường kính của vai ổ
ra (max.) 5 mm Bán kính góc vát của trục hoặc ổ

Các yếu tố tính toán

e 0.21 Hằng số
Y2 4.8 Hệ số tải dọc trục
Y3 3.3 Hệ số tải dọc trục
Y0 3.2 Hệ số tải dọc trục

Khối

(xấp xỉ) 389 kg
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
230/600CAMKE4 600 870 200 5450000 12200000 P0 400 300 360 389
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
Các kiểu sản phẩm 230/600CAMKE4