230/1120CAME4C4

Spherical Roller Bearings
Hình ảnh hiển thị là hình ảnh minh họa. Thiết kế và thông số kỹ thuật có thể khác so với sản phẩm thực tế.
Tap the image to enlarge it.
Đơn vị hiển thị

Số bộ phận

230/1120CAME4C4

Kích thước ranh giới

d 1120 mm Đường kính lỗ
D 1580 mm Đường kính ngoài
B 345 mm Chiều dày
r (min.) 9.5 mm Kích thước vát

Xếp hạng tải cơ bản

Cr 15400000 N Tải trọng động cơ bản
C0r 38000000 N Tải trọng tĩnh cơ bản

Tốc độ

Tốc độ nhiệt (Bể dầu) 180 min-1 Bôi trơn bể dầu tùy theo các điểu kiện nêu trong ISO 15312
Mỡ 110 min-1 Bôi trơn bằng mỡ
Dầu (Bể dầu) 140 min-1 Bôi trơn bằng bể dầu

Kích thước trụ cầu và phi lê

da (min.) 1164 mm Đường kính của vai trục
Da (min.) 1444 mm Đường kính của vai vòng đệm lót
Da (max.) 1536 mm Đường kính của vai ổ
ra (max.) 8 mm Bán kính góc vát của trục hoặc ổ

Các yếu tố tính toán

e 0.2 Hằng số
Y2 5 Hệ số tải dọc trục
Y3 3.4 Hệ số tải dọc trục
Y0 3.3 Hệ số tải dọc trục

Khối

(xấp xỉ) 2120 kg
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
230/1120CAME4 1120 1580 345 15400000 38000000 P0 180 110 140 2120
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
Các kiểu sản phẩm 230/1120CAME4