230/1060CAME4C5

Spherical Roller Bearings
Hình ảnh hiển thị là hình ảnh minh họa. Thiết kế và thông số kỹ thuật có thể khác so với sản phẩm thực tế.
Tap the image to enlarge it.
Đơn vị hiển thị

Số bộ phận

230/1060CAME4C5

Kích thước ranh giới

d 1060 mm Đường kính lỗ
D 1500 mm Đường kính ngoài
B 325 mm Chiều dày
r (min.) 9.5 mm Kích thước vát

Xếp hạng tải cơ bản

Cr 13000000 N Tải trọng động cơ bản
C0r 31500000 N Tải trọng tĩnh cơ bản

Tốc độ

Tốc độ nhiệt (Bể dầu) 200 min-1 Bôi trơn bể dầu tùy theo các điểu kiện nêu trong ISO 15312
Mỡ 120 min-1 Bôi trơn bằng mỡ
Dầu (Bể dầu) 160 min-1 Bôi trơn bằng bể dầu

Kích thước trụ cầu và phi lê

da (min.) 1104 mm Đường kính của vai trục
Da (min.) 1368 mm Đường kính của vai vòng đệm lót
Da (max.) 1456 mm Đường kính của vai ổ
ra (max.) 8 mm Bán kính góc vát của trục hoặc ổ

Các yếu tố tính toán

e 0.21 Hằng số
Y2 4.9 Hệ số tải dọc trục
Y3 3.3 Hệ số tải dọc trục
Y0 3.2 Hệ số tải dọc trục

Khối

(xấp xỉ) 1790 kg

Properties

Thiết kế (): Lỗ trụ
Vòng cách M: Vòng cách bằng đồng máy
Khe hở hướng kính C5
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
230/1060CAME4 1060 1500 325 13000000 31500000 P0 200 120 160 1790
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
Các kiểu sản phẩm 230/1060CAME4