230/1000CAME4C4

Spherical Roller Bearings
Hình ảnh hiển thị là hình ảnh minh họa. Thiết kế và thông số kỹ thuật có thể khác so với sản phẩm thực tế.
Tap the image to enlarge it.
Đơn vị hiển thị

Số bộ phận

230/1000CAME4C4

Kích thước ranh giới

d 1000 mm Đường kính lỗ
D 1420 mm Đường kính ngoài
B 308 mm Chiều dày
r (min.) 7.5 mm Kích thước vát

Xếp hạng tải cơ bản

Cr 11900000 N Tải trọng động cơ bản
C0r 28100000 N Tải trọng tĩnh cơ bản

Tốc độ

Tốc độ nhiệt (Bể dầu) 220 min-1 Bôi trơn bể dầu tùy theo các điểu kiện nêu trong ISO 15312
Mỡ 140 min-1 Bôi trơn bằng mỡ
Dầu (Bể dầu) 170 min-1 Bôi trơn bằng bể dầu

Kích thước trụ cầu và phi lê

da (min.) 1036 mm Đường kính của vai trục
Da (min.) 1298 mm Đường kính của vai vòng đệm lót
Da (max.) 1384 mm Đường kính của vai ổ
ra (max.) 6 mm Bán kính góc vát của trục hoặc ổ

Các yếu tố tính toán

e 0.2 Hằng số
Y2 4.9 Hệ số tải dọc trục
Y3 3.3 Hệ số tải dọc trục
Y0 3.2 Hệ số tải dọc trục

Khối

(xấp xỉ) 1560 kg
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
230/1000CAME4 1000 1420 308 11900000 28100000 P0 220 140 170 1560
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
Các kiểu sản phẩm 230/1000CAME4