22352CAMKE4C5

Spherical Roller Bearings
Hình ảnh hiển thị là hình ảnh minh họa. Thiết kế và thông số kỹ thuật có thể khác so với sản phẩm thực tế.
Tap the image to enlarge it.
Đơn vị hiển thị

Số bộ phận

22352CAMKE4C5

Kích thước ranh giới

d 260 mm Đường kính lỗ
D 540 mm Đường kính ngoài
B 165 mm Chiều dày
r (min.) 6 mm Kích thước vát

Xếp hạng tải cơ bản

Cr 3900000 N Tải trọng động cơ bản
C0r 4600000 N Tải trọng tĩnh cơ bản

Tốc độ

Tốc độ nhiệt (Bể dầu) 750 min-1 Bôi trơn bể dầu tùy theo các điểu kiện nêu trong ISO 15312
Cơ khí (dầu cưỡng bức tuần hoàn) 1400 min-1 Thiết kế và kiểm soát đúng bôi trơn bằng dầu cưỡng bức tuần hoàn
Mỡ 630 min-1 Bôi trơn bằng mỡ
Dầu (Bể dầu) 800 min-1 Bôi trơn bằng bể dầu

Kích thước trụ cầu và phi lê

da (min.) 288 mm Đường kính của vai trục
Da (min.) 462 mm Đường kính của vai vòng đệm lót
Da (max.) 512 mm Đường kính của vai ổ
ra (max.) 5 mm Bán kính góc vát của trục hoặc ổ

Các yếu tố tính toán

e 0.32 Hằng số
Y2 3.2 Hệ số tải dọc trục
Y3 2.1 Hệ số tải dọc trục
Y0 2.1 Hệ số tải dọc trục

Khối

(xấp xỉ) 180 kg

Sản phẩm liên quan

Măng xông H2352 Măng xông
Măng xông côn rút AH2352 Măng xông côn rút

Properties

Thiết kế K: Lỗ côn
Vòng cách M: Vòng cách bằng đồng máy
Khe hở hướng kính C5
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
22352CAMKE4 260 540 165 3900000 4600000 P0 750 1400 630 800 180
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
Các kiểu sản phẩm 22352CAMKE4