22344CAMKE4C4

Spherical Roller Bearings
Hình ảnh hiển thị là hình ảnh minh họa. Thiết kế và thông số kỹ thuật có thể khác so với sản phẩm thực tế.
Tap the image to enlarge it.
Đơn vị hiển thị

Số bộ phận

22344CAMKE4C4

Kích thước ranh giới

d 220 mm Đường kính lỗ
D 460 mm Đường kính ngoài
B 145 mm Chiều dày
r (min.) 5 mm Kích thước vát

Xếp hạng tải cơ bản

Cr 2940000 N Tải trọng động cơ bản
C0r 3400000 N Tải trọng tĩnh cơ bản

Tốc độ

Tốc độ nhiệt (Bể dầu) 950 min-1 Bôi trơn bể dầu tùy theo các điểu kiện nêu trong ISO 15312
Cơ khí (dầu cưỡng bức tuần hoàn) 1600 min-1 Thiết kế và kiểm soát đúng bôi trơn bằng dầu cưỡng bức tuần hoàn
Mỡ 750 min-1 Bôi trơn bằng mỡ
Dầu (Bể dầu) 950 min-1 Bôi trơn bằng bể dầu

Kích thước trụ cầu và phi lê

da (min.) 242 mm Đường kính của vai trục
Da (min.) 391 mm Đường kính của vai vòng đệm lót
Da (max.) 438 mm Đường kính của vai ổ
ra (max.) 4 mm Bán kính góc vát của trục hoặc ổ

Các yếu tố tính toán

e 0.33 Hằng số
Y2 3 Hệ số tải dọc trục
Y3 2 Hệ số tải dọc trục
Y0 2 Hệ số tải dọc trục

Khối

(xấp xỉ) 116 kg

Sản phẩm liên quan

Măng xông H2344 Măng xông
Măng xông côn rút AH2344 Măng xông côn rút
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
22344CAMKE4 220 460 145 2940000 3400000 P0 950 1600 750 950 116
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
Các kiểu sản phẩm 22344CAMKE4