22334CAMKE4C4

Spherical Roller Bearings
Hình ảnh hiển thị là hình ảnh minh họa. Thiết kế và thông số kỹ thuật có thể khác so với sản phẩm thực tế.
Tap the image to enlarge it.
Đơn vị hiển thị

Số bộ phận

22334CAMKE4C4

Kích thước ranh giới

d 170 mm Đường kính lỗ
D 360 mm Đường kính ngoài
B 120 mm Chiều dày
r (min.) 4 mm Kích thước vát

Xếp hạng tải cơ bản

Cr 1970000 N Tải trọng động cơ bản
C0r 2110000 N Tải trọng tĩnh cơ bản

Tốc độ

Tốc độ nhiệt (Bể dầu) 1300 min-1 Bôi trơn bể dầu tùy theo các điểu kiện nêu trong ISO 15312
Cơ khí (dầu cưỡng bức tuần hoàn) 2000 min-1 Thiết kế và kiểm soát đúng bôi trơn bằng dầu cưỡng bức tuần hoàn
Mỡ 1000 min-1 Bôi trơn bằng mỡ
Dầu (Bể dầu) 1200 min-1 Bôi trơn bằng bể dầu

Kích thước trụ cầu và phi lê

da (min.) 188 mm Đường kính của vai trục
Da (min.) 304 mm Đường kính của vai vòng đệm lót
Da (max.) 342 mm Đường kính của vai ổ
ra (max.) 3 mm Bán kính góc vát của trục hoặc ổ

Các yếu tố tính toán

e 0.35 Hằng số
Y2 2.9 Hệ số tải dọc trục
Y3 1.9 Hệ số tải dọc trục
Y0 1.9 Hệ số tải dọc trục

Khối

(xấp xỉ) 57.9 kg

Sản phẩm liên quan

Măng xông H2334 Măng xông
Măng xông côn rút AH2334 Măng xông côn rút
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
22334CAMKE4 170 360 120 1970000 2110000 P0 1300 2000 1000 1200 57.9
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
Các kiểu sản phẩm 22334CAMKE4