22318EAE4C4

Spherical Roller Bearings
Hình ảnh hiển thị là hình ảnh minh họa. Thiết kế và thông số kỹ thuật có thể khác so với sản phẩm thực tế.
Tap the image to enlarge it.
Đơn vị hiển thị

Số bộ phận

22318EAE4C4

Kích thước ranh giới

d 90 mm Đường kính lỗ
D 190 mm Đường kính ngoài
B 64 mm Chiều dày
r (min.) 3 mm Kích thước vát

Xếp hạng tải cơ bản

Cr 665000 N Tải trọng động cơ bản
C0r 705000 N Tải trọng tĩnh cơ bản

Tốc độ

Tốc độ nhiệt (Bể dầu) 2800 min-1 Bôi trơn bể dầu tùy theo các điểu kiện nêu trong ISO 15312
Cơ khí (dầu cưỡng bức tuần hoàn) 3000 min-1 Thiết kế và kiểm soát đúng bôi trơn bằng dầu cưỡng bức tuần hoàn
Mỡ 2400 min-1 Bôi trơn bằng mỡ
Dầu (Bể dầu) 3000 min-1 Bôi trơn bằng bể dầu

Kích thước trụ cầu và phi lê

da (min.) 104 mm Đường kính của vai trục
da (max.) 115 mm Đường kính của vai trục
Da (min.) 163 mm Đường kính của vai vòng đệm lót
Da (max.) 176 mm Đường kính của vai ổ
ra (max.) 2.5 mm Bán kính góc vát của trục hoặc ổ

Các yếu tố tính toán

e 0.33 Hằng số
Y2 3.1 Hệ số tải dọc trục
Y3 2.1 Hệ số tải dọc trục
Y0 2 Hệ số tải dọc trục

Khối

(xấp xỉ) 8.56 kg
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
22318EAE4 90 190 64 665000 705000 P0 2800 3000 2400 3000 8.56
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
Các kiểu sản phẩm 22318EAE4