22312EAKE4C5

Spherical Roller Bearings
Hình ảnh hiển thị là hình ảnh minh họa. Thiết kế và thông số kỹ thuật có thể khác so với sản phẩm thực tế.
Tap the image to enlarge it.
Đơn vị hiển thị

Số bộ phận

22312EAKE4C5

Kích thước ranh giới

d 60 mm Đường kính lỗ
D 130 mm Đường kính ngoài
B 46 mm Chiều dày
r (min.) 2.1 mm Kích thước vát

Xếp hạng tải cơ bản

Cr 340000 N Tải trọng động cơ bản
C0r 340000 N Tải trọng tĩnh cơ bản

Tốc độ

Tốc độ nhiệt (Bể dầu) 4000 min-1 Bôi trơn bể dầu tùy theo các điểu kiện nêu trong ISO 15312
Cơ khí (dầu cưỡng bức tuần hoàn) 5600 min-1 Thiết kế và kiểm soát đúng bôi trơn bằng dầu cưỡng bức tuần hoàn
Mỡ 3600 min-1 Bôi trơn bằng mỡ
Dầu (Bể dầu) 4500 min-1 Bôi trơn bằng bể dầu

Kích thước trụ cầu và phi lê

da (min.) 72 mm Đường kính của vai trục
da (max.) 79 mm Đường kính của vai trục
Da (min.) 111 mm Đường kính của vai vòng đệm lót
Da (max.) 118 mm Đường kính của vai ổ
ra (max.) 2 mm Bán kính góc vát của trục hoặc ổ

Các yếu tố tính toán

e 0.34 Hằng số
Y2 3 Hệ số tải dọc trục
Y3 2 Hệ số tải dọc trục
Y0 1.9 Hệ số tải dọc trục

Khối

(xấp xỉ) 2.89 kg

Sản phẩm liên quan

Măng xông H2312X Măng xông
Măng xông côn rút AHX2312 Măng xông côn rút

Properties

Thiết kế K: Lỗ côn
Vòng cách ( ): Vòng cách bằng thép dập
Khe hở hướng kính C5
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
22312EAKE4 60 130 46 340000 340000 P0 4000 5600 3600 4500 2.89
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
Các kiểu sản phẩm 22312EAKE4