22264CAME4C4

Spherical Roller Bearings
Hình ảnh hiển thị là hình ảnh minh họa. Thiết kế và thông số kỹ thuật có thể khác so với sản phẩm thực tế.
Tap the image to enlarge it.
Đơn vị hiển thị

Số bộ phận

22264CAME4C4

Kích thước ranh giới

d 320 mm Đường kính lỗ
D 580 mm Đường kính ngoài
B 150 mm Chiều dày
r (min.) 5 mm Kích thước vát

Xếp hạng tải cơ bản

Cr 3750000 N Tải trọng động cơ bản
C0r 4850000 N Tải trọng tĩnh cơ bản

Tốc độ

Tốc độ nhiệt (Bể dầu) 950 min-1 Bôi trơn bể dầu tùy theo các điểu kiện nêu trong ISO 15312
Cơ khí (dầu cưỡng bức tuần hoàn) 1400 min-1 Thiết kế và kiểm soát đúng bôi trơn bằng dầu cưỡng bức tuần hoàn
Mỡ 530 min-1 Bôi trơn bằng mỡ
Dầu (Bể dầu) 670 min-1 Bôi trơn bằng bể dầu

Kích thước trụ cầu và phi lê

da (min.) 342 mm Đường kính của vai trục
Da (min.) 508 mm Đường kính của vai vòng đệm lót
Da (max.) 558 mm Đường kính của vai ổ
ra (max.) 4 mm Bán kính góc vát của trục hoặc ổ

Các yếu tố tính toán

e 0.26 Hằng số
Y2 3.9 Hệ số tải dọc trục
Y3 2.6 Hệ số tải dọc trục
Y0 2.6 Hệ số tải dọc trục

Khối

(xấp xỉ) 174 kg
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
22264CAME4 320 580 150 3750000 4850000 P0 950 1400 530 670 174
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
Các kiểu sản phẩm 22264CAME4