22256CAMKE4C5

Spherical Roller Bearings
Hình ảnh hiển thị là hình ảnh minh họa. Thiết kế và thông số kỹ thuật có thể khác so với sản phẩm thực tế.
Tap the image to enlarge it.
Đơn vị hiển thị

Số bộ phận

22256CAMKE4C5

Kích thước ranh giới

d 280 mm Đường kính lỗ
D 500 mm Đường kính ngoài
B 130 mm Chiều dày
r (min.) 5 mm Kích thước vát

Xếp hạng tải cơ bản

Cr 2850000 N Tải trọng động cơ bản
C0r 3650000 N Tải trọng tĩnh cơ bản

Tốc độ

Tốc độ nhiệt (Bể dầu) 1100 min-1 Bôi trơn bể dầu tùy theo các điểu kiện nêu trong ISO 15312
Cơ khí (dầu cưỡng bức tuần hoàn) 1600 min-1 Thiết kế và kiểm soát đúng bôi trơn bằng dầu cưỡng bức tuần hoàn
Mỡ 630 min-1 Bôi trơn bằng mỡ
Dầu (Bể dầu) 800 min-1 Bôi trơn bằng bể dầu

Kích thước trụ cầu và phi lê

da (min.) 302 mm Đường kính của vai trục
Da (min.) 439 mm Đường kính của vai vòng đệm lót
Da (max.) 478 mm Đường kính của vai ổ
ra (max.) 4 mm Bán kính góc vát của trục hoặc ổ

Các yếu tố tính toán

e 0.25 Hằng số
Y2 4 Hệ số tải dọc trục
Y3 2.7 Hệ số tải dọc trục
Y0 2.6 Hệ số tải dọc trục

Khối

(xấp xỉ) 110 kg

Sản phẩm liên quan

Măng xông H3156 Măng xông
Măng xông côn rút AH2256 Măng xông côn rút

Properties

Thiết kế K: Lỗ côn
Vòng cách M: Vòng cách bằng đồng máy
Khe hở hướng kính C5
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
22256CAMKE4 280 500 130 2850000 3650000 P0 1100 1600 630 800 110
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
Các kiểu sản phẩm 22256CAMKE4