22244CAME4C5

Spherical Roller Bearings
Hình ảnh hiển thị là hình ảnh minh họa. Thiết kế và thông số kỹ thuật có thể khác so với sản phẩm thực tế.
Tap the image to enlarge it.
Đơn vị hiển thị

Số bộ phận

22244CAME4C5

Kích thước ranh giới

d 220 mm Đường kính lỗ
D 400 mm Đường kính ngoài
B 108 mm Chiều dày
r (min.) 4 mm Kích thước vát

Xếp hạng tải cơ bản

Cr 1960000 N Tải trọng động cơ bản
C0r 2430000 N Tải trọng tĩnh cơ bản

Tốc độ

Tốc độ nhiệt (Bể dầu) 1500 min-1 Bôi trơn bể dầu tùy theo các điểu kiện nêu trong ISO 15312
Cơ khí (dầu cưỡng bức tuần hoàn) 2000 min-1 Thiết kế và kiểm soát đúng bôi trơn bằng dầu cưỡng bức tuần hoàn
Mỡ 850 min-1 Bôi trơn bằng mỡ
Dầu (Bể dầu) 1000 min-1 Bôi trơn bằng bể dầu

Kích thước trụ cầu và phi lê

da (min.) 238 mm Đường kính của vai trục
Da (min.) 348 mm Đường kính của vai vòng đệm lót
Da (max.) 382 mm Đường kính của vai ổ
ra (max.) 3 mm Bán kính góc vát của trục hoặc ổ

Các yếu tố tính toán

e 0.27 Hằng số
Y2 3.7 Hệ số tải dọc trục
Y3 2.5 Hệ số tải dọc trục
Y0 2.4 Hệ số tải dọc trục

Khối

(xấp xỉ) 59 kg
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
22244CAME4 220 400 108 1960000 2430000 P0 1500 2000 850 1000 59
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
Các kiểu sản phẩm 22244CAME4