22226EAE4C4

Spherical Roller Bearings
Hình ảnh hiển thị là hình ảnh minh họa. Thiết kế và thông số kỹ thuật có thể khác so với sản phẩm thực tế.
Tap the image to enlarge it.
Đơn vị hiển thị

Số bộ phận

22226EAE4C4

Kích thước ranh giới

d 130 mm Đường kính lỗ
D 230 mm Đường kính ngoài
B 64 mm Chiều dày
r (min.) 3 mm Kích thước vát

Xếp hạng tải cơ bản

Cr 820000 N Tải trọng động cơ bản
C0r 940000 N Tải trọng tĩnh cơ bản

Tốc độ

Tốc độ nhiệt (Bể dầu) 2800 min-1 Bôi trơn bể dầu tùy theo các điểu kiện nêu trong ISO 15312
Cơ khí (dầu cưỡng bức tuần hoàn) 2600 min-1 Thiết kế và kiểm soát đúng bôi trơn bằng dầu cưỡng bức tuần hoàn
Mỡ 2200 min-1 Bôi trơn bằng mỡ
Dầu (Bể dầu) 2600 min-1 Bôi trơn bằng bể dầu

Kích thước trụ cầu và phi lê

da (min.) 144 mm Đường kính của vai trục
da (max.) 152 mm Đường kính của vai trục
Da (min.) 204 mm Đường kính của vai vòng đệm lót
Da (max.) 216 mm Đường kính của vai ổ
ra (max.) 2.5 mm Bán kính góc vát của trục hoặc ổ

Các yếu tố tính toán

e 0.26 Hằng số
Y2 3.8 Hệ số tải dọc trục
Y3 2.6 Hệ số tải dọc trục
Y0 2.5 Hệ số tải dọc trục

Khối

(xấp xỉ) 11 kg
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
22226EAE4 130 230 64 820000 940000 P0 2800 2600 2200 2600 11
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
Các kiểu sản phẩm 22226EAE4