22222EAKE4C5

Spherical Roller Bearings
Hình ảnh hiển thị là hình ảnh minh họa. Thiết kế và thông số kỹ thuật có thể khác so với sản phẩm thực tế.
Tap the image to enlarge it.
Đơn vị hiển thị

Số bộ phận

22222EAKE4C5

Kích thước ranh giới

d 110 mm Đường kính lỗ
D 200 mm Đường kính ngoài
B 53 mm Chiều dày
r (min.) 2.1 mm Kích thước vát

Xếp hạng tải cơ bản

Cr 605000 N Tải trọng động cơ bản
C0r 645000 N Tải trọng tĩnh cơ bản

Tốc độ

Tốc độ nhiệt (Bể dầu) 3400 min-1 Bôi trơn bể dầu tùy theo các điểu kiện nêu trong ISO 15312
Cơ khí (dầu cưỡng bức tuần hoàn) 3400 min-1 Thiết kế và kiểm soát đúng bôi trơn bằng dầu cưỡng bức tuần hoàn
Mỡ 2600 min-1 Bôi trơn bằng mỡ
Dầu (Bể dầu) 3200 min-1 Bôi trơn bằng bể dầu

Kích thước trụ cầu và phi lê

da (min.) 122 mm Đường kính của vai trục
da (max.) 129 mm Đường kính của vai trục
Da (min.) 178 mm Đường kính của vai vòng đệm lót
Da (max.) 188 mm Đường kính của vai ổ
ra (max.) 2 mm Bán kính góc vát của trục hoặc ổ

Các yếu tố tính toán

e 0.25 Hằng số
Y2 4 Hệ số tải dọc trục
Y3 2.7 Hệ số tải dọc trục
Y0 2.6 Hệ số tải dọc trục

Khối

(xấp xỉ) 6.99 kg

Sản phẩm liên quan

Măng xông H322X Măng xông
Măng xông côn rút AHX3122 Măng xông côn rút
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
22222EAKE4 110 200 53 605000 645000 P0 3400 3400 2600 3200 6.99
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
Các kiểu sản phẩm 22222EAKE4