22219EAE4C4

Spherical Roller Bearings
Hình ảnh hiển thị là hình ảnh minh họa. Thiết kế và thông số kỹ thuật có thể khác so với sản phẩm thực tế.
Tap the image to enlarge it.
Đơn vị hiển thị

Số bộ phận

22219EAE4C4

Kích thước ranh giới

d 95 mm Đường kính lỗ
D 170 mm Đường kính ngoài
B 43 mm Chiều dày
r (min.) 2.1 mm Kích thước vát

Xếp hạng tải cơ bản

Cr 415000 N Tải trọng động cơ bản
C0r 450000 N Tải trọng tĩnh cơ bản

Tốc độ

Tốc độ nhiệt (Bể dầu) 3800 min-1 Bôi trơn bể dầu tùy theo các điểu kiện nêu trong ISO 15312
Cơ khí (dầu cưỡng bức tuần hoàn) 4500 min-1 Thiết kế và kiểm soát đúng bôi trơn bằng dầu cưỡng bức tuần hoàn
Mỡ 3000 min-1 Bôi trơn bằng mỡ
Dầu (Bể dầu) 3800 min-1 Bôi trơn bằng bể dầu

Kích thước trụ cầu và phi lê

da (min.) 107 mm Đường kính của vai trục
da (max.) 115 mm Đường kính của vai trục
Da (min.) 152 mm Đường kính của vai vòng đệm lót
Da (max.) 158 mm Đường kính của vai ổ
ra (max.) 2 mm Bán kính góc vát của trục hoặc ổ

Các yếu tố tính toán

e 0.24 Hằng số
Y2 4.3 Hệ số tải dọc trục
Y3 2.9 Hệ số tải dọc trục
Y0 2.8 Hệ số tải dọc trục

Khối

(xấp xỉ) 4.04 kg
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
22219EAE4 95 170 43 415000 450000 P0 3800 4500 3000 3800 4.04
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
Các kiểu sản phẩm 22219EAE4