22212EAE4C4

Spherical Roller Bearings
Hình ảnh hiển thị là hình ảnh minh họa. Thiết kế và thông số kỹ thuật có thể khác so với sản phẩm thực tế.
Tap the image to enlarge it.
Đơn vị hiển thị

Số bộ phận

22212EAE4C4

Kích thước ranh giới

d 60 mm Đường kính lỗ
D 110 mm Đường kính ngoài
B 28 mm Chiều dày
r (min.) 1.5 mm Kích thước vát

Xếp hạng tải cơ bản

Cr 178000 N Tải trọng động cơ bản
C0r 174000 N Tải trọng tĩnh cơ bản

Tốc độ

Tốc độ nhiệt (Bể dầu) 5300 min-1 Bôi trơn bể dầu tùy theo các điểu kiện nêu trong ISO 15312
Cơ khí (dầu cưỡng bức tuần hoàn) 8000 min-1 Thiết kế và kiểm soát đúng bôi trơn bằng dầu cưỡng bức tuần hoàn
Mỡ 4800 min-1 Bôi trơn bằng mỡ
Dầu (Bể dầu) 6000 min-1 Bôi trơn bằng bể dầu

Kích thước trụ cầu và phi lê

da (min.) 69 mm Đường kính của vai trục
da (max.) 72 mm Đường kính của vai trục
Da (min.) 98 mm Đường kính của vai vòng đệm lót
Da (max.) 101 mm Đường kính của vai ổ
ra (max.) 1.5 mm Bán kính góc vát của trục hoặc ổ

Các yếu tố tính toán

e 0.23 Hằng số
Y2 4.4 Hệ số tải dọc trục
Y3 3 Hệ số tải dọc trục
Y0 2.9 Hệ số tải dọc trục

Khối

(xấp xỉ) 1.1 kg
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
22212EAE4 60 110 28 178000 174000 P0 5300 8000 4800 6000 1.1
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
Các kiểu sản phẩm 22212EAE4