22207CE4C4

Spherical Roller Bearings
Hình ảnh hiển thị là hình ảnh minh họa. Thiết kế và thông số kỹ thuật có thể khác so với sản phẩm thực tế.
Tap the image to enlarge it.
Đơn vị hiển thị

Số bộ phận

22207CE4C4

Kích thước ranh giới

d 35 mm Đường kính lỗ
D 72 mm Đường kính ngoài
B 23 mm Chiều dày
r (min.) 1.1 mm Kích thước vát

Xếp hạng tải cơ bản

Cr 69000 N Tải trọng động cơ bản
C0r 71000 N Tải trọng tĩnh cơ bản

Tốc độ

Tốc độ nhiệt (Bể dầu) 7500 min-1 Bôi trơn bể dầu tùy theo các điểu kiện nêu trong ISO 15312
Mỡ 5300 min-1 Bôi trơn bằng mỡ
Dầu (Bể dầu) 6700 min-1 Bôi trơn bằng bể dầu

Kích thước trụ cầu và phi lê

da (min.) 42 mm Đường kính của vai trục
da (max.) 43 mm Đường kính của vai trục
Da (min.) 63 mm Đường kính của vai vòng đệm lót
Da (max.) 65 mm Đường kính của vai ổ
ra (max.) 1 mm Bán kính góc vát của trục hoặc ổ

Các yếu tố tính toán

e 0.32 Hằng số
Y2 3.1 Hệ số tải dọc trục
Y3 2.1 Hệ số tải dọc trục
Y0 2 Hệ số tải dọc trục

Khối

(xấp xỉ) 0.42 kg
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
22207CE4 35 72 23 69000 71000 P0 7500 5300 6700 0.42
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
Các kiểu sản phẩm 22207CE4