21322CAME4C4

Spherical Roller Bearings
Hình ảnh hiển thị là hình ảnh minh họa. Thiết kế và thông số kỹ thuật có thể khác so với sản phẩm thực tế.
Tap the image to enlarge it.
Đơn vị hiển thị

Số bộ phận

21322CAME4C4

Kích thước ranh giới

d 110 mm Đường kính lỗ
D 240 mm Đường kính ngoài
B 50 mm Chiều dày
r (min.) 3 mm Kích thước vát

Xếp hạng tải cơ bản

Cr 565000 N Tải trọng động cơ bản
C0r 545000 N Tải trọng tĩnh cơ bản

Tốc độ

Tốc độ nhiệt (Bể dầu) 3000 min-1 Bôi trơn bể dầu tùy theo các điểu kiện nêu trong ISO 15312
Cơ khí (dầu cưỡng bức tuần hoàn) 4300 min-1 Thiết kế và kiểm soát đúng bôi trơn bằng dầu cưỡng bức tuần hoàn
Mỡ 1300 min-1 Bôi trơn bằng mỡ
Dầu (Bể dầu) 1700 min-1 Bôi trơn bằng bể dầu

Kích thước trụ cầu và phi lê

da (min.) 124 mm Đường kính của vai trục
Da (min.) 206 mm Đường kính của vai vòng đệm lót
Da (max.) 226 mm Đường kính của vai ổ
ra (max.) 2.5 mm Bán kính góc vát của trục hoặc ổ

Các yếu tố tính toán

e 0.22 Hằng số
Y2 4.6 Hệ số tải dọc trục
Y3 3.1 Hệ số tải dọc trục
Y0 3 Hệ số tải dọc trục

Khối

(xấp xỉ) 11.2 kg
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
21322CAME4 110 240 50 565000 545000 P0 3000 4300 1300 1700 11.2
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
Các kiểu sản phẩm 21322CAME4