21320CAMKE4C4

Spherical Roller Bearings
Hình ảnh hiển thị là hình ảnh minh họa. Thiết kế và thông số kỹ thuật có thể khác so với sản phẩm thực tế.
Tap the image to enlarge it.
Đơn vị hiển thị

Số bộ phận

21320CAMKE4C4

Kích thước ranh giới

d 100 mm Đường kính lỗ
D 215 mm Đường kính ngoài
B 47 mm Chiều dày
r (min.) 3 mm Kích thước vát

Xếp hạng tải cơ bản

Cr 495000 N Tải trọng động cơ bản
C0r 485000 N Tải trọng tĩnh cơ bản

Tốc độ

Tốc độ nhiệt (Bể dầu) 3400 min-1 Bôi trơn bể dầu tùy theo các điểu kiện nêu trong ISO 15312
Cơ khí (dầu cưỡng bức tuần hoàn) 4500 min-1 Thiết kế và kiểm soát đúng bôi trơn bằng dầu cưỡng bức tuần hoàn
Mỡ 1400 min-1 Bôi trơn bằng mỡ
Dầu (Bể dầu) 1900 min-1 Bôi trơn bằng bể dầu

Kích thước trụ cầu và phi lê

da (min.) 114 mm Đường kính của vai trục
Da (min.) 184 mm Đường kính của vai vòng đệm lót
Da (max.) 201 mm Đường kính của vai ổ
ra (max.) 2.5 mm Bán kính góc vát của trục hoặc ổ

Các yếu tố tính toán

e 0.23 Hằng số
Y2 4.4 Hệ số tải dọc trục
Y3 3 Hệ số tải dọc trục
Y0 2.9 Hệ số tải dọc trục

Khối

(xấp xỉ) 8.46 kg
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
21320CAMKE4 100 215 47 495000 485000 P0 3400 4500 1400 1900 8.46
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
Các kiểu sản phẩm 21320CAMKE4