21318EAKE4C5

Spherical Roller Bearings
Hình ảnh hiển thị là hình ảnh minh họa. Thiết kế và thông số kỹ thuật có thể khác so với sản phẩm thực tế.
Tap the image to enlarge it.
Đơn vị hiển thị

Số bộ phận

21318EAKE4C5

Kích thước ranh giới

d 90 mm Đường kính lỗ
D 190 mm Đường kính ngoài
B 43 mm Chiều dày
r (min.) 3 mm Kích thước vát

Xếp hạng tải cơ bản

Cr 415000 N Tải trọng động cơ bản
C0r 450000 N Tải trọng tĩnh cơ bản

Tốc độ

Tốc độ nhiệt (Bể dầu) 3600 min-1 Bôi trơn bể dầu tùy theo các điểu kiện nêu trong ISO 15312
Cơ khí (dầu cưỡng bức tuần hoàn) 4500 min-1 Thiết kế và kiểm soát đúng bôi trơn bằng dầu cưỡng bức tuần hoàn
Mỡ 2800 min-1 Bôi trơn bằng mỡ
Dầu (Bể dầu) 3600 min-1 Bôi trơn bằng bể dầu

Kích thước trụ cầu và phi lê

da (min.) 104 mm Đường kính của vai trục
da (max.) 115 mm Đường kính của vai trục
Da (min.) 152 mm Đường kính của vai vòng đệm lót
Da (max.) 176 mm Đường kính của vai ổ
ra (max.) 2.5 mm Bán kính góc vát của trục hoặc ổ

Các yếu tố tính toán

e 0.24 Hằng số
Y2 4.3 Hệ số tải dọc trục
Y3 2.9 Hệ số tải dọc trục
Y0 2.8 Hệ số tải dọc trục

Khối

(xấp xỉ) 6.1 kg

Sản phẩm liên quan

Măng xông H318X Măng xông
Măng xông côn rút AHX318 Măng xông côn rút
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
21318EAKE4 90 190 43 415000 450000 P0 3600 4500 2800 3600 6.1
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
Các kiểu sản phẩm 21318EAKE4