21314EAKE4C4

Spherical Roller Bearings
Hình ảnh hiển thị là hình ảnh minh họa. Thiết kế và thông số kỹ thuật có thể khác so với sản phẩm thực tế.
Tap the image to enlarge it.
Đơn vị hiển thị

Số bộ phận

21314EAKE4C4

Kích thước ranh giới

d 70 mm Đường kính lỗ
D 150 mm Đường kính ngoài
B 35 mm Chiều dày
r (min.) 2.1 mm Kích thước vát

Xếp hạng tải cơ bản

Cr 310000 N Tải trọng động cơ bản
C0r 325000 N Tải trọng tĩnh cơ bản

Tốc độ

Tốc độ nhiệt (Bể dầu) 4300 min-1 Bôi trơn bể dầu tùy theo các điểu kiện nêu trong ISO 15312
Cơ khí (dầu cưỡng bức tuần hoàn) 5600 min-1 Thiết kế và kiểm soát đúng bôi trơn bằng dầu cưỡng bức tuần hoàn
Mỡ 3200 min-1 Bôi trơn bằng mỡ
Dầu (Bể dầu) 4000 min-1 Bôi trơn bằng bể dầu

Kích thước trụ cầu và phi lê

da (min.) 82 mm Đường kính của vai trục
da (max.) 101 mm Đường kính của vai trục
Da (min.) 135 mm Đường kính của vai vòng đệm lót
Da (max.) 138 mm Đường kính của vai ổ
ra (max.) 2 mm Bán kính góc vát của trục hoặc ổ

Các yếu tố tính toán

e 0.22 Hằng số
Y2 4.6 Hệ số tải dọc trục
Y3 3.1 Hệ số tải dọc trục
Y0 3 Hệ số tải dọc trục

Khối

(xấp xỉ) 3 kg

Sản phẩm liên quan

Măng xông H314X Măng xông
Măng xông côn rút AH314 Măng xông côn rút
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
21314EAKE4 70 150 35 310000 325000 P0 4300 5600 3200 4000 3
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
Các kiểu sản phẩm 21314EAKE4